text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PITreader sticker ye 2

Номер артикула: 402342
Наклейка с транспондером для системы аутентификации PITreader Card, допуск для режимов эксплуатации 1 и 2 Цвет: желтый Материал: Пластик

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Принцип датчика Приемопередатчик  
 
Окружающая температура -25 - 50  °C
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Тип защиты, корпус IP68  
Монтажное положение любое  
Материал корпуса ПВХ  
Размер по глубине 0.8  mm
Вес нетто 1  g
Вес брутто 2  g
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота 13,56 МГц  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27280402  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105308  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1