text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC SI6A361R/PN 1x 50A

Номер артикула: 8C000056
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 34.6 KVA. Without brake re...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 34.6 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
 
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Rated output current (4kHz)[A] 50 A  
Rated output current (8kHz)[A] 40 A  
Safety function, technology R=SR6: STO über Klemmen  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Прошивка расширения PMC PN = PROFINET  
Число цифровых входов 8  
Окружающая температура 0 - 45  °C
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 343  mm
Размер по ширине 105  mm
Размер по глубине 286  mm
Вес нетто 6230  g
Вес брутто 7410  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023101  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100761  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PMC SI6A361 terminal set (R)
PMC SI6A361 terminal set (R) 8C000053
Terminal set for drive controllers SI6A361R with STO using terminals