Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8C000056","name":"PMC SI6A361R/PN 1x 50A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

La imagen real puede variar
PMC SI6A361R/PN 1x 50A
Número de producto: 8C000056
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 34.6 KVA.
Without brake re... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 34.6 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Informacion General
Homologación |
UL Listed
CE UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 50 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 40 A |
Función de seguridad STO
Safety function, technology | R=SR6: STO über Klemmen |
Sección de potencia
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
Ampliación PMC firmware | PN = ProfiNet |
Entradas
Número de entradas digitales | 8 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo de refrigeración | ventilador montado |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 343 mm |
Dimensión Ancho | 105 mm |
Dimensión Profundidad | 286 mm |
Peso neto | 6230 g |
Peso bruto | 7410 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100761 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios

PMC SI6A361 terminal set (R)
8C000053
Terminal set for drive controllers SI6A361R with STO using terminals