Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E S PD-D
Номер артикула: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, электронный модуль, стандартный, распределение напряжения, 4выхода
питания периферии 24 В пост. тока 1,5 А, защита от короткого замыкания,защита от перегрузки,
расширенные диагностические данные.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, электронный модуль, стандартный, распределение напряжения, 4выхода питания периферии 24 В пост. тока 1,5 А, защита от короткого замыкания,защита от перегрузки, расширенные диагностические данные.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
Полупроводниковые выходы
| Напряж. пост. тока на выходе | 24 В пост. тока |
| Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Выходы напряжения
| Защита выхода U2 от КЗ | Да |
| Выходы U2 развязки потенциалов | Да |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Код материала корпуса | Полиамид |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 12.6 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 32 |
| Вес брутто | 41 |
| Название кодирующего элемента | J |
| Цвет кодирующего элемента | Темно-серый |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242611 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| Объем | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, базовый модуль для электронный модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровней подключения, 12 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение. Все 7 внутреннихсигналов присутствуют
на клеммах!
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты. Все 7 внутреннихсигналов присутствуют
на клеммах!