text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu BP-C1 1/12 S-T

Номер артикула: 314622
GTIN: 4046548058499
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!

Подтверждено CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Вес нетто 66  g
Вес брутто 79  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548058499  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 1..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 51..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 101..150, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 151..200, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором ,.