Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 ES PSP -R
Номер артикула: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, модуль электронный, стандартный, питание периферии 24 В пост.тока 8 A,
развязка потенциалов, для обновления питающего напряжения и
образования
групп подачи питания, 1-рядный, для применения при повышенныхтребованиях со стороны среды эксплуатации и на железнодорожномтранспорте
, требуется клеммная коробка PSS u2 T 8 (в комплект поставки не ...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSS u2, модуль электронный, стандартный, питание периферии 24 В пост.тока 8 A, развязка потенциалов, для обновления питающего напряжения и образования групп подачи питания, 1-рядный, для применения при повышенныхтребованиях со стороны среды эксплуатации и на железнодорожномтранспорте , требуется клеммная коробка PSS u2 T 8 (в комплект поставки не входит) .
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed |
| Области применения | Standard |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Periphery Supply |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Экологические данные
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 |
| Температура окр. среды по UL | UL 61010 |
| Темп. окружающей среды по UL | -40 - 60 °C |
| Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
| Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40 ... +70 °C |
| Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C |
| Конденсация допустима? | EN 60068-2-30 |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
| Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
| Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 100 m/s² |
| Эл. зазор и расст. утечки до 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Категория перенапряжения 2 | III |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Periphery und Module Supply |
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
механические данные
| Материал корпуса | PC |
| Соединительная клемма | Federkraftklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Размер по высоте | 110.8 |
| Размер по ширине | 12.5 |
| Размер по глубине | 77 |
| Вес нетто | 33 |
| Вес брутто | 42 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242611 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103724 |
| Объем | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов,
пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля
клеммной коробки, 1 шт. на изделие.
Дополнительные принадлежности
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, принадлежности, кросс-плата, для электронных модулей, 4 слота,
для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, ширина 50,1 мм, высота
107 мм, соблюдать монтажные расстояния.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов,
пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля
клеммной коробки, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов,
пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля
клеммной коробки, 50 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая
версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная
версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм,
10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.