Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT si 1.1 muting lamp
Номер артикула: 620010
GTIN: 4046548002614
Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign, с лампойнакаливания, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока
/ 5 Вт / 300 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота:
138,5 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign, с лампойнакаливания, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока / 5 Вт / 300 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
| Самоконтроль | нет |
| Лампа | Лампы |
| Тип лампы | BA15d, 24 V DC, 5W |
| Срок службы (эл.) сигн. лампы | 1 000 часов |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 5 W |
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 50 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Кабельный ввод | ISO 20 мм |
| Монтажное положение | любое |
| Материал корпуса крышки | ПК |
| Нижняя часть материала корпуса | ABS |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Размер по высоте | 138.5 mm |
| Диаметр | 100 mm |
| Вес нетто | 255 g |
| Вес брутто | 331 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27143209 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000035 |
| Эталонная функция ETIM | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002614 |
| Объем | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |