Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Фактическое изделие может отличаться
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
Номер артикула: 380318
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L
(питание), обжимное соединение, материал резьбового кольцевогосоединения: Цинковое литье, никелированное,
винтовое соединение... Больше
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
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L (питание), обжимное соединение, материал резьбового кольцевогосоединения: Цинковое литье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg11, наружный диаметр кабеля 5-9 мм
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
электрические данные
Тип номинального напряжения U1 | Перем./пост. ток |
Номинальная сила тока | 16 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 125 °C |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | |
Материал конт. поверхности 1 | Cu/Au |
Материал уплотнения | FKM |
Материал штекеров | CuNi |
Тип соединения проводника | Обжимной контакт |
Цвет корпуса | Светло-серый |
Max. outside diameter cable K1 | 5 - 9 mm |
Винтовой кабельный разъем | PG 11 |
Макс. сечение кабеля K1 | 1,5 мм² |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-2 |
Момент затяжки блок. винт | 50 … 60 Нсм, затяжка от руки |
Вес нетто | 50 g |
Вес брутто | 60 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548055108 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |