text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PITreader key ye 5

Номер артикула: 402265
GTIN: 4046548094091
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 Цвет: желтый Материал: Пластик

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Принцип датчика Приемопередатчик  
 
Окружающая температура -30 - 70  °C
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Тип защиты, корпус IP65  
IP67  
Монтажное положение любое  
Размер по высоте 15.1  mm
Размер по ширине 42  mm
Размер по глубине 8  mm
Вес нетто 8  g
Вес брутто 10  g
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота 13,56 МГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27280402  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548094091  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1