Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312185","name":"PSSu E F PS-P","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F PS-P
Номер артикула: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача
питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.
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
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Разв. потен. м/у UINT1 и U2 | |
| Разв. потенциалов м/у U1 и U2 | 2500 В |
| Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | EN 61131-2 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Код материала корпуса | Полиамид |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 12.6 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 33 |
| Вес брутто | 42 |
| Название кодирующего элемента | A |
| Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242611 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018660 |
| Объем | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной
станции PSSu XR F-T!
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.