Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"266812","name":"PMI v812","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI v812
Номер артикула: 266812
PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 12,1", разрешение 1280 x 800пикселей,
емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1
ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порт... Больше
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
PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 12,1", разрешение 1280 x 800пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1 ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порта USB 2.0, 1 порт HDMI,1 порт VGA, часы реального времени с подпиткой от конденсатора, 12 ... 30 В пост.тока, 29,2 Вт, ОС Windows 10 IOT, установленная система PASvisu Runtime с лицензией,предустановленное ПО: PMI Assistant v8, сервер и клиент PASvisu, PVIS OPC Server UA, прошивка PSS 4000 (сервер OPC UA).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
Операционная система | Windows 10 IOT |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 12 - 30 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 29.2 W |
дисплей
Тип дисплея | TFT |
Дисплей с диагональю | 12.1 Zoll |
Разрешение дисплея | 1280 x 800 |
Глубина цвета дисплея | 16,7 М |
Тип сенсорного экрана | ёмкостный |
ПРОЦЕССОР
Тип процессора | X86 |
Частота процессора | 2,0 ГГц |
ОЗУ | 4 GB |
Размер прогр. памяти (флэш) | |
Наличие часов реальн. времени | Да |
USB-порт
Кол-во главных USB-интерфейсов |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Интерфейс Ethernet
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 2 |
Интерфейсы VGA
Внешний VGA-интерфейс |
1 x HDMI
1 x VGA |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | 0... 90%при 39°C(без конд-ции) |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 228 mm |
Размер по ширине | 315.5 mm |
Размер по глубине | 64.5 mm |
Вес нетто | 3860 g |
Вес брутто | 4757 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
6a
6c 7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца Boric acid |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548096842 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27330201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001412 |
Объем | 40.280 |