Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6L000025","name":"PSEN b5/me5/cs","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN b5/me5/cs
Номер артикула: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options
for escape release.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
55 |
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Да |
| Разъед. устр. приводного типа | Нажимной |
| Фиксирующее устройство | Болтовой фиксатор |
| Материал изделия |
Алюминий
Оцинкованная сталь Пластик |
| Вес нетто | 1286 |
| Вес брутто | 1376 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272691 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103120 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
расстояние срабатывания, IP67, зависит от исполнительного механизма, PU
= кодируемый датчик (без исполнительного механизма).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67,
расстояние срабатывания зависит от исполнительного механизма,последовательное подключение, PU = кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, кабель 5 м, одно
направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояние срабатывания
зависит от исполнительного механизма, PU = кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м,
одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 1,5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67,
расстояние срабатывания зависит от исполнительного механизма,последовательное подключение, PU = кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик безисполнительного механизма в одном корпусе. Всего
возможно обучение 8 процессов.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 0,15 м, последовательное подключение, поддержка SDD, IP67,
расстояние срабатывания зависит от исполнительного механизма, однонаправление срабатывания, PU = полностью кодируемый датчик без
исполнительного механизма в одном корпусе. Всего возможно
обучение 8 процессов.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8 обучаемых процессов.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м,
одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8
обучаемых процессов.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м,
одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8
обучаемых процессов.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67,
наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с уникальнымполным кодированием.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с уникальнымполным кодированием.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
одно направление срабатывания, IP67, сТанд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с уникальнымполным кодированием.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м,
одно направление срабатывания, IP69K, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием.
PSEN me5 AS
6L000001
Стандартный исполнительный механизм для системы защитных ограждений PSENme5. Радиус срабатывания (R) ≥ 800 мм.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Расширение (20 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Расширение (40 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN
me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:пружинный,
контакты: 3 Н/З (блокировка), 1 Н/З (блокировка ограждения), напряжениепитания:
24 В перем./пост. тока.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:магнитный,
контакты: 3 Н/З (блокировка), 1 Н/З (блокировка ограждения), напряжениепитания:
24 В перем./пост. тока.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:пружинный,
контакты: 1 Н/З (блокировка), 3 Н/З (блокировка ограждения), напряжениепитания:
24 В перем./пост. тока.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:магнитный,
контакты: 1 Н/З (блокировка), 3 Н/З (блокировка ограждения), напряжениепитания:
24 В перем./пост. тока.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:пружинный,
контакты: 2 Н/З, 1 Н/Р (блокировка), 1 Н/З (блокировка ограждения),
напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:магнитный,
контакты: 2 Н/З, 1 Н/Р (блокировка), 1 Н/З (блокировка ограждения),
напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:пружинный,
контакты: 1 Н/З, 1 Н/Р (блокировка), 1 Н/З, 1 Н/Р (блокировкаограждения),
напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:магнитный,
контакты: 1 Н/З, 1 Н/Р (блокировка), 1 Н/З, 1 Н/Р (блокировкаограждения),
напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Механическая система защитных ограждений PSENmech, механизм блокировки:пружинный,
контакты: 2 Н/З (блокировка), 2 Н/З (блокировка ограждения), напряжениепитания:
24 В перем./пост. тока.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Механическая система защитных ограждений PSENmech, 8-контактный разъемM12,
механизм блокировки: пружинный, контакты: 1 Н/З (блокировка), 2 Н/З
(блокировка ограждения), напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Механическая система защитных ограждений PSENmech, 8-контактный разъемM12,
механизм блокировки: магнитный, контакты: 1 Н/З (блокировка), 2 Н/З
(блокировка ограждения), напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Механическая система защитных ограждений PSENmech, 5-контактный разъемM12,
механизм блокировки: магнитный, контакты: 1 Н/З (блокировка), 1 Н/З
(блокировка ограждения), напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Механическая система защитных ограждений PSENmech, 5-контактный разъемM12,
механизм блокировки: пружинный, контакты: 1 Н/З (блокировка), 1 Н/З
(блокировка ограждения), напряжение питания: 24 В перем./пост. тока.