Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541162","name":"PSEN cs4.1b 1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs4.1b 1switch
Номер артикула: 541162
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м,
одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1... Больше
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
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8 обучаемых процессов.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV EAC (евраз.) |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
Число входов | 2 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
70 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
Расстояния переключения
Изм. раб. расст., рег. темп. 1 | +-0,01 мм/°C |
Изм. раб. расст., рег. темп. 2 | +-0,1 мм/°C |
Изм. раб. расст., рег. темп. 3 | +-0,01 мм/°C |
Изм. раб. расст., рег. темп. 4 | +-0,01 мм/°C |
механические данные
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 10 м |
Кабельные линии | Li9Y11Y 8 x 0,14 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 37 |
Размер по ширине | 26 |
Размер по глубине | 18 |
Вес брутто | 410 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548077216 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002592 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6-
8 мм
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Profibus DP, 9
DP-V0, 9-контактный разъем D-Sub, 6 цифровых вводов/выводов, съемные
клеммы (в комплект поставки не входят).
Необходимые принадлежности
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
Принадлежности для наладки
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.