text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PPHD060G

Номер артикула: Z9000067
GTIN: 4046548110234
Защита от несанкционированного доступа для 6 винтов с шестиграннымотверстием под ключ, размер ключа 6, упаковка 100 ед.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Окружающая температура -30  
160  
Материал изделия
Материал корпуса Пластик  
Размер по высоте 27.6  
Размер по ширине 26.5  
Размер по глубине 1.5  
Вес нетто 160  
Вес брутто 167  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274492  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002594  
GTIN 4046548110234  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr