Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Номер артикула: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Больше
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
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
ПРОЦЕССОР
Память для приложений | 256 МБ |
Частота процессора | 1,3 ГГц |
ОЗУ | 512 MB |
Входной абсолютный энкодер
Кол-во входов (абс. датчик) | 3 |
Соед. (абс. датч. угл. полож.) | 8-конт. гнезд. мини-разъем I/O |
Питающ. напряж. для ABS | 10 ... 30 В пост. тока |
Выход синхр. сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
Вход данных сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
Развязка потенц., абс. и сист. | Да |
Входной инкрементный энкодер
Подсоединение импульс. датчика | 2 - 3 |
Соединение (энкодер приращений | 8-контактный гнездовой мини-ра |
Питающ. напряж. инкр. энк. |
10 ... 30 В пост. тока
4,75 ... 5,25 В пост. тока |
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
Эмуляция энкодера
Эм. эн. при макс. неуст. синх. | 1000 инкр./с |
Входы
Число входов | 16 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Вход с развязкой потенциалов | Да |
Полупроводниковые выходы
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+20% |
Разв. потенц. на П/П выходе | Да |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Интерфейс PROFIBUS-DP
Тип PROFIBUS | Подчиненное устройство |
Постоян. адрес станц. PROFIBUS | 0 ... 126d |
Настр. адреса станц. PROFIBUS | Программное обеспечение |
Тип разъема интерф. Profibus | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Назв. протокола PROFIBUS | DPV0 |
Режимы работы PROFIBUS | Автобод |
Назв. файла описания PROFIBUS | Pilz0DCC.gsd |
Ид. № производителя PROFIBUS | 0DCCh |
Интерфейс Ethernet
Завод. настр. адр. Ethernet IP | 192.168.0.11 |
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов CANopen |
3
4 |
Тип CANopen |
Главное устройство
Подчиненное устройство |
Длительность цикла Canopen | 1 мс, 2 мс, 4 мс |
Время передачи по Canopen |
500 кбит/с
250 кбит/с 1000 кбит/с |
Развязка потенц., CAN и с-ма | да |
Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Интерфейс EtherNet/IP
Разв. пот. EtherNet и системы | Да |
Интерфейс Ethercat
Тип разъема для инт. Ethercat | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethercat | 100 Мбит/с |
Развязка пот. EtherCAT и с-мы | Да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Энкодер и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 1 | Основная изоляция |
Развязка потенциалов 2 между | Ethernet и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 2 | Основная изоляция |
Развязка потенциалов 3 между | EtherCAT и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 3 | Основная изоляция |
Развязка потенциалов 4 между | П/П выход и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 4 | Основная изоляция |
Развязка потенциалов 5 между | Вход и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 5 | Основная изоляция |
Развязка потенциалов 6 между | CANopen и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 6 | Основная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | вертикальное |
Материал корпуса | Горячеоцинкованный металл |
Материал корпуса лиц. панели | Горячеоцинкованный металл |
Материал верхней части кожуха | Полиэфирная пленка |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 270.6 mm |
Размер по ширине | 60 mm |
Размер по глубине | 183 mm |
Вес нетто | 1360 g |
Вес брутто | 2260 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548084856 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242090 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |