text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4H-s-30-105/1

Номер артикула: 630766
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1050 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединител...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1050 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединительный кабельв комплект поставки устройства не входит.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 1050  mm
Тип защитного разрешения Рука  
Рабочий диапазон (m) 0.2 - 19  m
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 950 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура 0 - 55  °C
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус  
Время реакции 19  ms
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 1133.2  mm
Размер по ширине 32.3  mm
Размер по глубине 36.9  mm
Вес нетто 2700  g
Вес брутто 5460  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-код 4046548062250  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272704  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002549  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Зеркало шириной 80 мм и длиной 120 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 120 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Монтажный кронштейн для серии «Зеркало PSEN op» для установкинепосредственно на оборудование.
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления зеркала серии «Зеркало PSEN op.../1» в соответствующей колонне защиты PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Регулируемый угловой кронштейн PSENopt.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Угловой кронштейн с резиновым демпфером для PSENopt.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Lens Shield-105/1
PSEN op Lens Shield-105/1 630916
5 пластин PMMA Altuglas длиной 105 см с соответствующими монтажными кронштейнами для защиты переднего экрана защитного светового ограждения серии «PSEN op.../1» от пыли, мелкойметаллической стружки или искр. Для защиты пары защитных световых завес требуется два изделия«Экран линзы PSENop ».
PSEN op67-69K-105/1
PSEN op67-69K-105/1 630936
Акриловая труба PMMA для герметизации и защиты световой завесы длиной 105 см серии «PSEN op.../1». Класс защиты IP повышается с IP65 до IP67, IP68 и IP69K. Мембрана Gore-Tex , применяемая на крышках, предотвращает попадание грязи и воды а также образование конденсата внутри. Соединительный кабель световойзавесы пропускается через кабельное винтовое соединение M16 PG, котороепредотвращает попадание внутрь грязи и воды.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Алюминиевый профиль длиной 120 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной от 15 до 120 см включительно в соответствующей колонне защиты PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op » и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSEN op» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Алюминиевый профиль длиной 190 см. В сочетании с изделием «Основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м