text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me4 / 4AS

Номер артикула: 570240
Механический защитный датчик со стандартным исполнительным механизмом,контакты: 1 Н/Р, 1 Н/З.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
тип устройства Единица  
 
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 10  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Окружающая температура -30 - 80  °C
Тип защиты, корпус  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Размер по высоте 100  mm
Размер по ширине 30  mm
Размер по глубине 30.5  mm
Вес нетто 100  g
Вес брутто 144  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
ETU  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
96-45-7  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Доступен вход в SCIP да  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548002690  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN me4AS
PSEN me4AS 570260
Стандартный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me4.
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS, PSENme4.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м