Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"526127","name":"PSEN ma1.3p-22/1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3p-22/1switch
Номер артикула: 526127
Магнитный защитный датчик 3 н/р, штекер M8,
круглый M12, IP67, для использования с PSENix1, комплект поставки =
1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (TÜV, EAC, UL).
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | M8, 8-контактный, штыревой |
Кабельные линии | LiY11Y 8 x 0,14 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по глубине | 59.1 mm |
Вес нетто | 20 g |
Вес брутто | 38 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548049763 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип
А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, 8 контактов, тип А,полиуретан,
0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый, внутренняя проводка 1:1 для всех 8сигналов,
преобразователь для подключения датчиков.
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
Принадлежности для наладки
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, кубовидный,
IP6K9K, расстояние срабатывания 12 мм, высота 20 мм, комплект поставки =1 исполнительный механизм.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
M12, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
Необходимые принадлежности
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м