text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ma1.3-12/1actuator

Номер артикула: 516130
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, кубовидный, IP6K9K, расстояние срабатывания 12 мм, высота 20 мм, комплект поставки =1 исполнительный механизм.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UL/cUL  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
ECOLAB  
EAC (евраз.)  
TÜV  
тип устройства Привод  
 
Категория ATEX II 3GD EEx nC IIC T6  
Окружающая температура -25 - 70  °C
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +70 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 4 000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 20  mm
Размер по ширине 20  mm
Размер по глубине 20  mm
Вес нетто 26  g
Вес брутто 27  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274002  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049961  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1