Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3b-22/1switch
Номер артикула: 526123
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, с кабелем 10 м
, для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик безисполнительного механизма,
сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLA... Больше
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
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, с кабелем 10 м , для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик безисполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus ECOLAB EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 10 м |
Кабельные линии | LiY11Y 6 x 0,25 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по глубине | 59.1 mm |
Вес нетто | 360 g |
Вес брутто | 370 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548049848 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Принадлежности для наладки
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, кубовидный,
IP6K9K, расстояние срабатывания 12 мм, высота 20 мм, комплект поставки =1 исполнительный механизм.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
M12, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
Необходимые принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.