text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit

Номер артикула: 502227
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, комплект поставки =1 датчик с исполнительным механизмом, с кабелем 10 м (PUR).

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
ECOLAB  
TÜV  
Принцип датчика магнитн.  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов импульсных датч. 24  
Окружающая температура -25 - 70  °C
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +70 °C  
Стандарт климат. совмест. IEC 60068-2-30  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP69  
IP67  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN 2.1-20  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения Кабель 10 м  
Кабельные линии LiY11Y 4 x 0,25 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 36  mm
Размер по ширине 26  mm
Размер по глубине 13  mm
Вес нетто 340  g
Вес брутто 357  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274401  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026733  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Интерфейсный модуль, для последовательного подключения несколькихPSENmag, 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения - пружинные клеммы.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS, PSENme4.
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Проставка для PSEN 1.1 и PSEN 2.1, PU = 10 шт.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Монтажный кронштейн PSENmag, комплект поставки = 1 кронштейн.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.