Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ix0 F1 mag
Номер артикула: 535109
Терминал для шкафа управления, для одного подключения PSEN ma1.3-22M12/8VA
(датчик = 526247, блок = 506247).
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
Внесено в перечень cULus |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 56 mm |
Размер по ширине | 7 mm |
Размер по глубине | 91 mm |
Вес нетто | 25 g |
Вес брутто | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548094220 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272492 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0.263 |