Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570500","name":"PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Номер артикула: 570500
Устройство защитной блокировки PSENslock, кодированное, сэлектромагнитным
запиранием, с датчиком безопасности и актуатором (стандартным),запирание
для защиты процесса, с удерживающей силой 500 Н, 8-ко... Больше
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
Устройство защитной блокировки PSENslock, кодированное, сэлектромагнитным запиранием, с датчиком безопасности и актуатором (стандартным),запирание для защиты процесса, с удерживающей силой 500 Н, 8-контактным штекернымразъемом M12, с возможностью последовательного соединения
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Кодирование приемопередатчика | кодированный |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 4.8 |
Входы
Число входов | 3 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
55 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Holding force magnet on | 500 |
Макс. вертикальное отклонение | 5 мм |
Макс. угловое смещение | 2,5 град. |
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN sl-0.5 1.1 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | M12, 8-контактный, штыревой |
Кабельные линии | LiYY 8 x 0,25 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Материал анкерной пластины | Никелированная сталь |
Материал опорной плиты | Антикородный, твердый анодир. |
Материал исполнительного механ | Антикородный, твердый анодиров |
Размер по высоте | 122 |
Размер по ширине | 45 |
Размер по глубине | 44 |
Вес нетто | 950 |
Вес брутто | 990 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548050837 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1,датчик),
8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, сигнальныйвыход/Lock_Unlock),
черный, прямой, 4 контакта, тип A, полиуретан, 0,25 м, 4 × 0,25 мм²,черный,
для подключения дополнительных сигналов при подключении PSENcode и
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Механический дополнительный модуль, подходящий для
защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве
блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполняемыхв опасной зоне
остановленной машины, решение, позволяющее прикрепить до двух навесныхзамков для обеспечения
безопасности.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1,
датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем
M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан,
0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый, для подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN sl bracket swing door
570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2.
По 1 кронштейну для датчика и актуатора.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PDP67 F 4 code
773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand
PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты
IP67.
Необходимые принадлежности
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м