Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570521","name":"PSEN sl-0.5 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
Номер артикула: 570521
Актуатор (стандартный), полностью кодированный, для блокировочногоустройства безопасности PSENslock,
алюминиевое основание, на удерживающую силу 500 Н
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
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
55 |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Материал анкерной пластины | Никелированная сталь |
Материал исполнительного механ | Антикородный, твердый анодиров |
Размер по высоте | 138 |
Размер по ширине | 52 |
Размер по глубине | 23 |
Вес нетто | 375 |
Вес брутто | 435 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548057331 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272606 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2.
По 1 кронштейну для датчика и актуатора.