text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so

Номер артикула: 774070
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 24 В перем. тока/24 Впост. ...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 24 В перем. тока/24 Впост. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 3.5  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2  
Число входов 2  
Сопротивление предохранительно 80  
Количество полупроводниковых в 2  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –15%/+10%  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим C300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V1  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 350  g
Вес брутто 360  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548012217  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
Объем 0.551  
 

Дополнительные принадлежности

COVER P-93
COVER P-93 774090
Защитная крышка для компактного тормоза PKB и корпус P-93, используемыйдля защиты от несанкционированных действий, ширина 45 мм, содержимое: 20 защитных крышек на упаковочный блок.