Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"777520","name":"PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Номер артикула: 777520
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 Н/Р t-d,
запуск автоматически/под контролем, напряже... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 Н/Р t-d, запуск автоматически/под контролем, напряжение питания: 24 В пост. тока,ширина: 90 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес, 12 уровней времени возврата: 0,1-30 с
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 4.5 W |
Входы
Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 0 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | unzulässig |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Выбираемые времена |
6
20 30 4 15 25 0.1 1 2 0.5 10 8 |
Допуск по Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Точность повторения | 2 % |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V1 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 90 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 510 g |
Вес брутто | 520 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
6c
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548009507 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.605 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 2 шт. P5.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 1 шт. P3 и1
шт. P4.