关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"777520","name":"PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}

实际产品可能有所不同
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
产品物料号: 777520
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能
的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,1 N/O t-d,
自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm,可插拔
螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间分12
个级别,0.1 - 30 s。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 4.5 |
输入
输入的数量 | 2 |
半导体输出
半导体输出数量 | 0 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 |
AC1安全控制最大电流 | 8 |
DC1安全控制电压 | 24 |
DC1安全控制最大电流 | 8 |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 |
AC15安全控制最大电流 | 5 |
DC13安全控制电压 | 24 |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G. P. |
安全触点:导向器负载 | C300,R300 |
继电器触点材料 | AgSnO2 |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | IP40 |
端子保护类型 |
时代
可选次数 |
6
20 30 4 15 25 0.1 1 2 0.5 10 8 |
Tv的允许公差 | -15 %/+15 % +50 ms |
重复精度 | 2% |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 94 mm |
宽度尺寸 | 90 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 510 g |
总重 | 520 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
6c
7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1% |
CAS号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP 输入可用 | 是 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548009507 |
卷宗 | 0.605 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |