Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Фактическое изделие может отличаться
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Номер артикула: 325008
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм,
относительная шкала, 0–10 / 100 кОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки,
класс защиты IP66.
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
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Вес нетто | 20 g |
Вес брутто | 20 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548018158 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379106 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC002586 |
Объем | 0.672 |