text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PES test lead 4mm p-rd

Номер артикула: 1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м. , разъем 4 мм, красный.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Длина кабеля 1  m
Цветная кабельная изоляция 1 Красный  
Тип соединения Пружинный разъем 4 мм  
Вес нетто 20  g
Вес брутто 55  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-код 4046548090901  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
Объем 0.305  
 

Подходит для

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,исполнительный механизм, контактор, со вспомогательными контакторами на 24 В пост. тока,маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецком языках.
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,логика PNOZsigma, с защитными реле, маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецкомязыках.
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Образовательная система Pilz, надпись на терминале оператора: Наанглийском, дополнительные документы: Английский и немецкий
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,управление и контроль, с PMIvisu и PITmod, маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецкомязыках.