text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PES actuator board ec en

Номер артикула: 1S000009
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,исполнительный механизм, контактор, со вспомогательными контакторами на 24 В пост. тока,маркировка панели оператора на английском язык...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,исполнительный механизм, контактор, со вспомогательными контакторами на 24 В пост. тока,маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецком языках.

Подтверждено CE  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Тип защиты, корпус  
Размер по высоте 133  mm
Размер по ширине 297  mm
Размер по глубине 160  mm
Вес нетто 1120  g
Вес брутто 1170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-код 4046548094336  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
Объем 22.066  
 

Дополнительные принадлежности

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м. , разъем 4 мм, красный.

Подходит для

PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м. , разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м., разъем 4 мм, черный.