Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328303","name":"PSS u2 ES 16DI","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 ES 16DI
Номер артикула: 328303
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 входов, расширение
импульсов, 24 В пост. тока с дополнительным модулем распределения
напряжения, 1-рядный, требуется клеммная коробка PSS u2 T 16
(в комплек... Больше
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
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 входов, расширение импульсов, 24 В пост. тока с дополнительным модулем распределения напряжения, 1-рядный, требуется клеммная коробка PSS u2 T 16 (в комплект поставки не входит).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
Области применения | Стандартный |
технические данные
Входы
Число входов | 16 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Тип напряжения по EN 61131-2 | 3 |
Время программной фильтрации | 0 мс ... 25,5 мс |
Вход с развязкой потенциалов | Да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Эл. зазор и расст. утечки до 2 | EN 60664-1 |
Категория перенапряжения 2 | III |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Вход и питание модуля |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
Материал корпуса | ПК |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 110.8 mm |
Размер по ширине | 12.5 mm |
Размер по глубине | 72.5 mm |
Вес нетто | 35 g |
Вес брутто | 52 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548072204 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.270 |
Дополнительные принадлежности
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная
версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм,
10 шт. на изделие.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов,
пружинное соединение, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 4слота,
ширина 50,1 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 1слот,
ширина 12,6 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая
версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов,
пружинное соединение, 50 шт. на изделие.
Необходимые принадлежности
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов,
пружинное соединение, 1 шт. на изделие.