Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314280","name":"PSSu E F INC-T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F INC-T
Номер артикула: 314280
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, счетчик, 2 режима работы,
настраиваемый, 1 вход, инкрементный энкодер, дифференциальный сигналRS422,
разрешение 32 бит.
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
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Входной инкрементный энкодер
Тип входов инкрементных энк-в | Инкрементный энкодер |
Сигнал на входе A, B и/или C | Дифференц. сигнал (RS 422) |
Оценка cч. имп., инкр. | 1x |
Разв.пот, инк.энк./пит. периф. | Да |
Разв. пот., инк.энк./пит. мод. | Да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? |
Кратко |
Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 25g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 25.4 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 51 g |
Вес брутто | 65 g |
Название кодирующего элемента | J |
Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548075373 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.146 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 1
уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.