Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380312","name":"PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
Номер артикула: 380312
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом B,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn
никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
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
Номинальная сила тока | 4 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 85 °C |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | |
Материал конт. поверхности 1 | CuSnZn |
Материал штекеров | CuZn |
Цвет корпуса | Черный |
Макс. сечение кабеля K1 | 0,75 мм² |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 18 |
Сертификаты разъема 1 | UL 94 HB |
Вес нетто | 22 g |
Вес брутто | 25 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548055047 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |