Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN T M12
Номер артикула: 380350
Съемная клемма, Т-образный адаптер, IP67, 2 гнездовых разъема M12, 5контактов, тип A
на штекерном разъеме M12, 5 контактов, тип A, внутренняя проводка
1:1 для всех 5 сигналов, для подключения двух дат... Больше
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
Съемная клемма, Т-образный адаптер, IP67, 2 гнездовых разъема M12, 5контактов, тип A на штекерном разъеме M12, 5 контактов, тип A, внутренняя проводка 1:1 для всех 5 сигналов, для подключения двух датчиков PSEN к PSS67.
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 4 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 85 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 5-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Тип разъема 3 | 5-контактный штекерный разъем |
Кодирование разъема M12 3 | С кодировкой A |
Разъем 3 материала корпуса | PBT GF20 |
Материал конт. поверхности 1 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал конт. поверхности 2 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал конт. поверхности 3 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал уплотнения | FPM |
Материал штекеров | CuZn |
Материал гнезд | CuSn |
Сертификаты разъема 1 | UL 94 |
Сертификаты разъема 2 | UL 94 |
Сертификаты разъема 3 | UL 94 |
Материал корпуса | ПБТ |
Вес нетто | 23 g |
Вес брутто | 24 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548054019 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27440106 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002925 |
Объем | 0 |