Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772600","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
Номер артикула: 772600
GTIN: 4046548105384
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67,
подключение через модуль подключения PNOZ m EF PDP link, 8 безопасныхвходов,
4 безопасных полупроводниковых выхода, 8 выходов, настраиваемых длястандартных сигналов, контрольных импульсов или
24 В, гнездовой разъем M12 5-контактный (4 шт.)
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, подключение через модуль подключения PNOZ m EF PDP link, 8 безопасныхвходов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 8 выходов, настраиваемых длястандартных сигналов, контрольных импульсов или 24 В, гнездовой разъем M12 5-контактный (4 шт.)
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Области применения | Standard/Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Supply |
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| Назначение U2 | Load Supply |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Макс. размыкатель устройства | 10 A |
Входы
| Число входов | 8 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V |
| Тип напряжения по EN 61131-2 | 1, 3 |
| Вход с развязкой потенциалов | ja |
Полупроводниковые выходы
| Функции П/П выхода |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Напряж. пост. тока на выходе | 24 V DC |
| Разв. потенц. П/П выхода | ja |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -30 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 10g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | IEC 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP67 (not evaluated by UL) |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Eingang und int. Busspannung |
| Тип развязки потенциалов 1 | Basisisolierung |
| Развязка потенциалов 2 между | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Тип развязки потенциалов 2 | Basisisolierung |
механические данные
| Материал корпуса |
PBT
Valox 855 PET |
| Код материала корпуса | PC |
| Соединительная клемма | M12 |
| Тип клеммы | schraubverriegelt |
| Размер по высоте | 162 |
| Размер по ширине | 60 |
| Размер по глубине | 30 |
| Вес нетто | 315 |
| Вес брутто | 332 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242204 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105384 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |