Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000018","name":"PMC SI6A062U/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Фактическое изделие может отличаться
PMC SI6A062U/PN 2x 5A
Номер артикула: 8C000018
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brake ... Больше
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
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.
Общие данные
Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA |
технические данные
электрические данные
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
Функция безопасности STO
Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
Секция питания
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
ПРОЦЕССОР
Прошивка расширения PMC | PN = PROFINET |
Входы
Число цифровых входов | 8 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 45 °C |
Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
Размер по высоте | 343 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 265 mm |
Вес нетто | 3510 g |
Вес брутто | 5110 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100228 |
Объем | 0 dm3 |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X