text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 2
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, устройство, тип защиты IP67, вводы-выводы системы управления,отказоустойчивый и стандартный, 2 порта M12, УСТРОЙСТВО PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и 1–4,цифровые входы и выходы, 6/12 входов, тестовые импульсные выходы на 24 В пост.тока, 0,25 А, 6/0 выходов, полупроводниковые, 0,5 А, однополюсные, принудительноепереключение, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, 2 выхода,полупроводниковые, 2 А, двухполюсные, переключатели на 24 В (O0+) и 0 В (O0-), защита от короткого замыкания,защита от перегрузки, напряжение питания, устройство подачи питания на 24 В пост. тока, 16 A,устройство питания нагрузки на 24 В пост. тока, 16 А, развязка потенциалов,соединение заземления.

по запросу
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Децентрализованное полевое устройство для безопасных и стандартныхприменений, тип защиты IP67/IP69K, гнездовой разъем M12, устройство PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master с 4 портами (V1.1.3), макс. 8 конфигурируемых безопасных цифровых входов/выходов, выходы тестовыхимпульсов с 24 В постоянного тока 0,25 A, полупроводниковый выход 0,5 А,однополюсный, с положительным переключением, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, питание DeviceSupply 24 В постоянного тока 16 А, питание Load Supply 24 В постоянного тока 16 А, изоляция потенциалов, функциональное заземление

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование