Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314651","name":"PSSu BS 1/8 C-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu BS 1/8 C-T
Номер артикула: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое , соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленнойстанции PSSu XR -T!
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое , соединение. Только дляиспользования в качестве первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленнойстанции PSSu XR -T!
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Экологические данные
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Кратко |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | Полиамид |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма | Зажимная клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Размер по высоте | 129 mm |
| Размер по ширине | 12.6 mm |
| Вес нетто | 37 g |
| Вес брутто | 49 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054439 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 1..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 51..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 101..150, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 151..200, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.