Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"793545","name":"Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets
Номер артикула: 793545
GTIN: 4046548079609
Съемные винтовые клеммы для модуля контроля движения PNOZmulti 2 2MM, 10комплектов.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079609 |
| Объем | 0.413 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 10 |