text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs4.1 1 actuator

Numero dell'articolo: 541180
GTIN: 4046548058826
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Кодирование приемопередатчика vollcodiert  
Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 hoch  
versione dispositivo Betätiger  
 
Макс. темп. окр. ср. при Hmax +60 °C  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +70 °C  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado di protez. custodia IP6K9K  
Вес брутто 15  
Материал верхней части кожуха PBT  
Altezza 37  
Larghezza 18  
Profondità 18  
Peso netto 11  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274002  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548058826  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1