Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6L000006","name":"PSEN me5 20mm extension","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me5 20mm extension
Номер артикула: 6L000006
Расширение (20 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN
me5.
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
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548101355 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |