Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Protective Column 3-080/1
Номер артикула: 630962
GTIN: 4046548074291
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op
длиной 120 см для длины луча
в 400 мм. Количество зеркал: 3. В качестве возможной принадлежности
может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op длиной 120 см для длины луча в 400 мм. Количество зеркал: 3. В качестве возможной принадлежности может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес нетто | 10830 |
| Вес брутто | 11400 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN op Protective Base/1
630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.