Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"532113","name":"PSEN cs key adapter V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs key adapter V
Номер артикула: 532113
GTIN: 4046548084337
Адаптер для ключа PSEN cs3.1 и ключа PSEN cs4.2, вертикальный,
комплектно с пластиковой гайкой, IP44
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
| Эталонная функция ECLASS | 27274192 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084337 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |