Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506254","name":"PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
Номер артикула: 506254
Защитный датчик для контроля положения передвижных
ограждений в соответствии с EN 60947-5-3, 2 н/р, 1 вспомогательныйконтакт, н/р, индикатор,
с кабелем 10 м для сфер применения до SIL 3/PL e/Cat. 4, ц... Больше
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
Защитный датчик для контроля положения передвижных ограждений в соответствии с EN 60947-5-3, 2 н/р, 1 вспомогательныйконтакт, н/р, индикатор, с кабелем 10 м для сфер применения до SIL 3/PL e/Cat. 4, цилиндрический M12, IP69, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, расстояние срабатывания 8 мм, корпус из нержавеющей стали,сертифицировано ATEX.
Общие данные
Подтверждено |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV EAC (евраз.) ECOLAB |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | нет |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Категория исп. языч. контактов | DC-12 |
Экологические данные
№ сертификата ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
Газ категории ATEX | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
Пыль категории ATEX | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
Область применения ATEX X | X: -25 °C ≤ ta ≤ +55 °C |
Окружающая температура | -25 - 55 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 10 м |
Кабельные линии | Li9Y11Y 6 x 0,14 мм2 |
Материал верхней части кожуха | Нержавеющая сталь 1.4401 |
Размер по высоте | 12 mm |
Размер по ширине | 12 mm |
Размер по глубине | 76 mm |
Вес нетто | 230 g |
Вес брутто | 240 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548083958 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |