Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"542050","name":"PSEN cs5.1p 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs5.1p 1switch
Номер артикула: 542050
GTIN: 4046548077339
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | codiert |
| Пригодны для последовательного | ja |
| тип устройства | Sensor |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
| Число входов | 2 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | nein |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -25 |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | +60 °C |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +70 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-30 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус |
IP66
IP67 |
Расстояния переключения
| Изм. раб. расс. при изм. темп. | +-0,02mm/°C |
| Изм. раб. расст., рег. темп. 1 | +-0,02mm/°C |
| Изм. раб. расст., рег. темп. 2 | +-0,02mm/°C |
| Изм. раб. расст., рег. темп. 3 | +-0,02mm/°C |
механические данные
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Ja, Montagehinweis beachten |
| Тип соединения | M8, 8pol. male |
| Материал изделия |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Размер по высоте | 26.4 |
| Размер по ширине | 97.59999999999999 |
| Размер по глубине | 13 |
| Вес нетто | 48 |
| Вес брутто | 58 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS | 1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077339 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
Дополнительные принадлежности
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для
распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1
часть для исполнительного механизма.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для
распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1
часть для исполнительного механизма.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Вспомогательное приспособление для PSENmag и PSENcode. Направляющая длявыравнивания. Комплект поставки = 2 штуки.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с
макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 48 x
57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
8 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 3 PSEN ix2 F8code с
макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 93 x
57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной
сети,стандартный, Profinet, 2
порта RJ45, 6 цифровых входов/выходов, съемные клеммы (в
комплектпоставки
не входят).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Односторонние винты, односторонний слот, M4x12, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1,PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M8 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M8, (X2, датчик/следующая
съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик),
8 контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически недопускается внутренней
проводкой, для подключения датчика PSENcode, для
прямого подключения защитного ограждения PSENslock к датчику.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M8 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M8 (X2, датчик), 8 контактов,тип
A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8контактов, тип
A, неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней
проводкой, для подключения датчика PSENcode, для подключения
защитного ограждения PSENslock к выходу кабеля в кабельном канале.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип
А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, 8 контактов, тип А,полиуретан,
0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый, внутренняя проводка 1:1 для всех 8сигналов,
преобразователь для подключения датчиков.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой,
8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик), черный, прямой,
8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый,неправильная установка
клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для
подключения PSENcode и PSENslock.
Принадлежности для наладки
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.