Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540303","name":"PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators
Номер артикула: 540303
GTIN: 4046548070590
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик стремя исполнительными механизмами (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик стремя исполнительными механизмами (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | codiert |
| Пригодны для последовательного | nein |
| тип устройства | Unit |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 2 |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Разв. потенц. П/П выхода | nein |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -25 |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +55 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
Расстояния переключения
| Изм. раб. расс. при изм. темп. | +-0,01mm/°C |
механические данные
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN cs1.19 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Ja, Montagehinweis beachten |
| Тип соединения | M12, 5pol. male |
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 75 |
| Размер по ширине | 40 |
| Размер по глубине | 40 |
| Вес нетто | 190 |
| Вес брутто | 239 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070590 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Односторонние винты, односторонний слот, M5x10, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.