text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs4.1 Key gy4

Artikelnummer: 541184
GTIN: 4046548096644
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «4» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Кодирование приемопередатчика полностью кодируемый  
тип устройства Привод  
 
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +55 °C  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10  
55  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Постоянная рабочая высота ASL 4000 m  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Тип защиты, корпус IP68  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Вес брутто 6  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 15.1  
Размер по ширине 42  
Вес нетто 5  
Размер по глубине 8  
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274692  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002997  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096644  
Harmonized System Code 85389099