Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541161","name":"PSEN cs4.1a 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs4.1a 1switch
Номер артикула: 541161
GTIN: 4046548067156
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м,
одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8
обучаемых процессов.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8 обучаемых процессов.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | hoch |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | vollcodiert |
| Пригодны для последовательного | ja |
| тип устройства | Sensor |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
| Число входов | 2 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | nein |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -25 |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | +60 °C |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +70 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP6K9K |
Расстояния переключения
| Изм. раб. расст., рег. темп. 1 | +-0,01mm/°C |
| Изм. раб. расст., рег. темп. 2 | +-0,1mm/°C |
| Изм. раб. расст., рег. темп. 3 | +-0,01mm/°C |
| Изм. раб. расст., рег. темп. 4 | +-0,01mm/°C |
механические данные
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Ja, Montagehinweis beachten |
| Тип соединения | 5m Kabel |
| Кабельные линии | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 37 |
| Размер по ширине | 26 |
| Размер по глубине | 18 |
| Вес брутто | 245 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067156 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67,
наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука
Принадлежности для наладки
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67,
наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука
Дополнительные принадлежности
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6-
8 мм