Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6O000010","name":"PSEN ml DHM handle yellow","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml DHM handle yellow
Номер артикула: 6O000010
GTIN: 4046548095470
Черная ручка с желтой вставкой для PSENmlock DHM.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
механические данные
| Материал изделия |
Zn
Пластик |
| Вес нетто | 165 |
| Вес брутто | 170 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095470 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |