text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4F-SL-14-060/1

Номер артикула: 631148
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 600 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 600 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 600  mm
Тип защитного разрешения Палец  
Рабочий диапазон (m) 0.2 - 6  m
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 850 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура 0 - 55  °C
Номинальный уровень влажности 15... 95%  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус  
Время реакции 11  ms
Длина кабеля 0.2  m
Материал изоляции кабеля 1 PVC  
Радиус изгиба при прокладке K1 1 x Ø  
Рад. изгиба улож. каскад. каб. 1 x Ø  
Макс. длина кабеля 20  m
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Материал торцевой заглушки Zamak  
Материал передней панели ПММА  
Размер по высоте 600  mm
Размер по ширине 15.4  mm
Размер по глубине 32.6  mm
Вес нетто 750  g
Вес брутто 1450  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-код 4046548086539  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272704  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002549  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Зеркало шириной 80 мм и длиной 165 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 165 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Зеркало шириной 80 мм и длиной 120 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 120 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 90 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Щуп для проверки работы, диаметр 14 мм, защита пальцев.
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес серии PSENopt slim, длина кабеля: 1 м
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес серии PSENopt slim, длина кабеля: 0,5 м
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес серии PSENopt slim, длина кабеля: 0,1 м
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Монтажный комплект O-образной формы для световых завес серии PSENopt SL. Боковое крепление к профилю. PU = 4 монтажных кронштейна
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Монтажный комплект L-образной формы для световых завес серии PSENopt SL. Боковое крепление к профилю. PU = 2 монтажных кронштейна
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Монтажный комплект C-образной формы для световых завес серии PSENopt SL. Боковое крепление к профилю. PU = 2 монтажных кронштейна